??
CAD model selection
K0724.108161
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0724 - Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock
Bill of material
K0724.108161
BESTKIPP
Order No.
K0724.108161
AUSF
version
with LONG-LOK
D
diameter
8 mm
D1
thread
M16 mm
D2
diameter
10.0 mm
D3
diameter
12 mm
L
Length
30 mm
L1
Length
14 mm
L3
Length
5 mm
L4
Length
10 mm
L5
Length
5 mm
SW
width across flats
8 mm
T
depth
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0232 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245025039
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions